Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra superiore per flange F3A, per LxP=1200x600mm, grigio
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
158117
|
| EAN |
4015081547050
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
1100 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
500 mm
|
| Peso prodotto |
7.4 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XSPTF1206-MC
|
| Colore |
Grigio
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
600 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1200 mm
|
| Dotato di: |
Ingresso cavi
|
| Adatto per |
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo |
| Numero RAL |
7035
|