Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra superiore, separazione, per LxP=1200x800 mm, grigia
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
158123
|
| EAN |
4015081547111
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
1100 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
700 mm
|
| Peso prodotto |
10.3 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XSPBM1208-MC
|
| Colore |
Grigio
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
800 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1200 mm
|
| Adatto per |
Pannelli del tetto
Pannelli di fondo |
| Numero RAL |
7035
|