Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

158307
Codice del modello: SPBT12-NPE100

Eaton Moeller series xPole - SPBT12 Dispositivo di protezione dalle sovratensioni. Scaricatori da fulmine e di sovratensione, 100 kA, Unità di distanziamento N

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series xPole - SPBT12 Dispositivo di protezione dalle sovratensioni
Sigla catalogo
158307
EAN
4015081548859
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
0.241 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
SPBT12-NPE100

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Tecnologia dello spinterometro a commutazione di tensione
Tipo di configurazione sistema
TN
Altro
Categoria di prova
tipo 1 e 2

Gamma

Applicazione
  • Aree aperte
  • Edifici residenziali
  • Edifici pubblici
Numero di poli
Unipolare
Tipo
Scaricatore di sovratensione

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-40 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
0 W
Capacità di dissipazione
0 W
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
0 W

Technical data - electrical

Tensione continua, AC - max
255 V
Corrente di impulso illuminazione (10/350 µs)
100 kA
Tensione nominale AC
255 V
Segnalazioni sul dispositivo
Ottica
Energia specifica (W/R)
2500 kJ/Ohm
Livello di protezione tensione
1.5 KV
Livello di protezione tensione (L-PE)
1.5 KV
Livello di protezione tensione (N-PE)
1.5 KV

Technical data - mechanical

Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - max
35 mm²
Grado di protezione
IP20
Carcassa
2 UM
Metodo di montaggio
Guida DIN (barra a omega) 35 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.