Eaton Moeller series xPole - SPBT12 Dispositivo di protezione dalle sovratensioni. Kit scaricatori da fulmine e di sovratensione, Kit TN-C, 3p
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series xPole - SPBT12 Dispositivo di protezione dalle sovratensioni
|
| Sigla catalogo |
158330
|
| EAN |
4015081548880
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
86 mm
|
| Altezza prodotto |
69 mm
|
| Larghezza prodotto |
52.5 mm
|
| Peso prodotto |
0.429 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
SPBT12-280/3
|
| Tipo di configurazione sistema |
Altro
TN-C-S TN-C TN TN-S TT |
| Categoria di prova |
tipo 1 e 2
|
| Applicazione |
|
| Numero di poli |
a 3 poli
|
| Tipo |
Scaricatore di sovratensione
|
| Tensione continua, AC - max |
280 V
|
| Corrente di impulso illuminazione (10/350 µs) |
12.5 kA
|
| Tensione nominale AC |
280 V
|
| Segnalazioni sul dispositivo |
Ottica
|
| Energia specifica (W/R) |
39,1 kJ/Ohm
|
| Livello di protezione tensione |
1.5 KV
|
| Livello di protezione tensione (L-PE) |
1.5 KV
|
| Sezione del conduttore (flessibile, a treccia) - max |
35 mm²
|
| Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - max |
25 mm²
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Carcassa |
3 UM
|
| Metodo di montaggio |
Guida DIN (barra a omega) 35 mm
|