Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Scomparto fisso, A=600mm
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
158538
|
| EAN |
4015081550883
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
250 mm
|
| Altezza prodotto |
600 mm
|
| Larghezza prodotto |
520 mm
|
| Peso prodotto |
20 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XMW2406F
|
| Numero RAL |
0
|
| Colore |
Acciaio inox
|
| Modello |
Altro
|
| Materiale |
Metallo
|
| Idoneo per altezza della custodia |
2000 mm
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
600 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
600 mm
|