Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra/porta frontale, centrale, A=750mm, IP31, grigio
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
158573
|
| EAN |
4015081551231
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
35 mm
|
| Altezza prodotto |
750 mm
|
| Larghezza prodotto |
575 mm
|
| Peso prodotto |
7.3 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XMW3006CDV-M
|
| Caratteristiche |
Versione EMC
|
| Colore |
Grigio
|
| Modello |
Porta a battente
|
| Grado di protezione |
IP31
NEMA Altro |
| Materiale |
Acciaio
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|