Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

158577
XMW3006CDC-M

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra/porta frontale, centrale, A=750mm, IP55, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
158577
EAN
4015081551279
Lunghezza/profondità del prodotto
35 mm
Altezza prodotto
750 mm
Larghezza prodotto
575 mm
Peso prodotto
8.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XMW3006CDC-M

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC

Gamma

Colore
Grigio
Modello
Porta a battente

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP55
NEMA 4x
Materiale
Acciaio
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto