Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

158607
XPFBCB372

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Segregazione, area connessione cavi/sbarra principale, per scatola collegamento, L=372 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
158607
EAN
4015081551392
Lunghezza/profondità del prodotto
1 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
1 mm
Peso prodotto
1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPFBCB372

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 2b

Gamma

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
pezzo unico
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto