Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

158613

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, connessione-/area MBB, per area cavi, L=585mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
158613
EAN
4015081551453
Lunghezza/profondità del prodotto
1 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
1 mm
Peso prodotto
1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPSBCB585

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 3b

Gamma

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
pezzo unico
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1200 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto