Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

158619

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra frontale, vuoto, AxP=25x600 mm, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
158619
EAN
4015081551514
Lunghezza/profondità del prodotto
520 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.15 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XME0106C

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per altezza della custodia
2000 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto