Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Piastra frontale, vuoto, AxP=25x600 mm, colore speciale
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
158620
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
520 mm
|
| Altezza prodotto |
25 mm
|
| Larghezza prodotto |
30 mm
|
| Peso prodotto |
0.15 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XME0106C-SOND-RAL*
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Idoneo per altezza della custodia |
2000 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
600 mm
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|