Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

158797
PIFT1L335C251CC

Componenti per la distribuzione Eaton. Fusibile sezionatore, 3p, NH1, AC22, 35C251CC

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
158797
EAN
4015081553273
Lunghezza/profondità del prodotto
590 mm
Altezza prodotto
74.5 mm
Larghezza prodotto
280 mm
Peso prodotto
6.947 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
PIFT1L335C251CC

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
azionamento a motore opzionale
Dotato di:
Connettori 
Protezione da errori
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
0 kW
Corrente nominale permanente (Iu)
250 A
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
250 A
IQ corrente nominale di corto circuito condizionata
55 kA
Numero di poli
3 poli
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Morsetto a vite
Posizione attuatore
Lato anteriore
Tipo attuatore
Maniglia rotativa lunga
Adatto per
Montaggio sbarre di distribuzione
Fissaggio frontale
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
55 kA
Adatto per fusibili
NH1
Tipo di ingresso cavi
Lato
Grado di protezione (lato anteriore)
IP40
Potenza nominale in AC-23, 400 V
0 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.