Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

15CIF06

Fusibile standard britannico a bassa tensione Eaton Bussmann series, 15 A, AC 600 V, DC 250 V, HRCI-CB, 14 x 61 mm, CSA

Specifiche generali

Nome prodotto
fusibili in bassa tensione standard britannico Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
15CIF06
EAN
5027590434959
UPC
051712550864
Lunghezza/profondità del prodotto
61 mm
Altezza prodotto
14 mm
Larghezza prodotto
14 mm
Peso prodotto
16.3 g
Conformità
Conforme a RoHS

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
15 A
Potere di apertura
200 kA
Tensione nominale
600 V
Tipo di tensione
AC/CC

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Protezione contro il sovraccarico e il cortocircuito
Connessione
Terminali a coltello

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.