Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

15KB10
15KV 10A EXPULSION LINK

Cartuccia fusibile a espulsione, Media tensione, 10 A, AC 15 kV, 533 mm, ANSI, K rapido, Terminazione tipo B

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile a espulsione in media tensione
Sigla catalogo
15KB10
EAN
5027590435178
UPC
051712200509
Lunghezza/profondità del prodotto
225 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
106 mm
Peso prodotto
18.96 g
Certificazione/i
ANSI
Codice modello
15KV 10A EXPULSION LINK

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
10 A
Tipologia caratteristiche in corrente
Tipo K - Conforme ai requisiti ANSI C 37-42 per caratteristiche K ad azione rapida
Frequenza nominale - max
60 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Tensione nominale
15 kV

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Protezione del lato primario del trasformatore. Protezione dell’alimentatore. protezione del banco condensatori.
Standard
ANSI
Tipo di terminazione
testa fissa/buttonhead

Esporta le caratteristiche del prodotto