Cartuccia fusibile a espulsione, Media tensione, 15 A, AC 15 kV, 533 mm, ANSI, K rapido, Terminazione tipo B
| Nome prodotto |
Serie Eaton Bussmann fusibile a espulsione in media tensione
|
| Sigla catalogo |
15KB15
|
| EAN |
5027590435208
|
| UPC |
051712291699
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
225 mm
|
| Altezza prodotto |
76 mm
|
| Larghezza prodotto |
106 mm
|
| Peso prodotto |
36.2 g
|
| Certificazione/i |
ANSI
|
| Codice modello |
15KV 15A EXPULSION LINK
|
| Valore nominale intensità di corrente |
15 A
|
| Tipologia caratteristiche in corrente |
Tipo K - Conforme ai requisiti ANSI C 37-42 per caratteristiche K ad azione rapida
|
| Frequenza nominale - max |
60 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
50 Hz
|
| Tensione nominale |
15 kV
|
| Applicazione |
Protezione del lato primario del trasformatore. Protezione dell’alimentatore. protezione del banco condensatori.
|
| Standard |
ANSI
|
| Tipo di terminazione |
testa fissa/buttonhead
|