Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

15KB25
15KV 25A EXPULSION LINK

Cartuccia fusibile a espulsione, Media tensione, 25 A, AC 15 kV, 533 mm, ANSI, K rapido, Terminazione tipo B

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile a espulsione in media tensione
Sigla catalogo
15KB25
EAN
5027590435239
UPC
051712291705
Lunghezza/profondità del prodotto
225 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
106 mm
Peso prodotto
36.84 g
Certificazione/i
ANSI
Codice modello
15KV 25A EXPULSION LINK

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
25 A
Tipologia caratteristiche in corrente
Tipo K - Conforme ai requisiti ANSI C 37-42 per caratteristiche K ad azione rapida
Frequenza nominale - max
60 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Tensione nominale
15 kV

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Protezione del lato primario del trasformatore. Protezione dell’alimentatore. protezione del banco condensatori.
Standard
ANSI
Tipo di terminazione
testa fissa/buttonhead

Esporta le caratteristiche del prodotto