Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

15SB100

Cartuccia fusibile a espulsione, Media tensione, 100 A, AC 15 kV, 533 mm, ANSI, Terminazione tipo B

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile a espulsione in media tensione
Sigla catalogo
15SB100
EAN
5027590435796
Lunghezza/profondità del prodotto
225 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
106 mm
Peso prodotto
85.5 g
Certificazione/i
ANSI

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
100 A
Tipologia caratteristiche in corrente
Tipo S - Le cartucce solide da 100 A nominali sono anche disponibili nella versione con testa a bottone e in quella universale, per l'adattamento nei portafusibili a espulsione, quando necessario.
Frequenza nominale - max
60 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Tensione nominale
15 kV

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Protezione del lato primario del trasformatore. Protezione dell’alimentatore. protezione del banco condensatori.
Standard
ANSI
Tipo di terminazione
testa fissa/buttonhead

Esporta le caratteristiche del prodotto