Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

15TU5

Cartuccia fusibile a espulsione, Media tensione, 5 A, AC 15 kV, 533 mm, ANSI, T ritardato, Terminazione tipo U

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile a espulsione in media tensione
Sigla catalogo
15TU5
EAN
5027590436441
Lunghezza/profondità del prodotto
225 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
106 mm
Peso prodotto
19.24 g
Certificazione/i
ANSI/IEEE Std C37.42

Electrical data

Valore nominale intensità di corrente
5 A
Tipologia caratteristiche in corrente
Tipo T - Conforme ai requisiti ANSI C 37-42 per caratteristiche T ad azione lenta
Frequenza nominale - max
60 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Tensione nominale
15 kV

Product specifications

Applicazione
Protezione del lato primario del trasformatore. Protezione dell’alimentatore. protezione del banco condensatori.
Standard
ANSI
Tipo di terminazione
universale

Esporta le caratteristiche del prodotto