Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

15XABR3

Cartuccia fusibile a espulsione, Media tensione, 3 A, AC 15 kV, 533 mm, ANSI, XA extra rapido, Tipo terminazione BR

General specifications

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile a espulsione in media tensione
Sigla catalogo
15XABR3
EAN
5027590436809
UPC
051712494441
Lunghezza/profondità del prodotto
225 mm
Altezza prodotto
76 mm
Larghezza prodotto
106 mm
Peso prodotto
25.16 g
Certificazione/i
ANSI/IEEE Std C37.42

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
3 A
Tipologia caratteristiche in corrente
Tipo XA - Questo tipo di fusibile a espulsione presenta caratteristiche molto rapide. È idoneo per applicazioni in cui sia richiesto un alto grado di protezione del sistema, a spese della discriminazione.
Frequenza nominale - max
60 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Tensione nominale
15 kV

Caratteristiche prodotto

Applicazione
Protezione del lato primario del trasformatore. Protezione dell’alimentatore. protezione del banco condensatori.
Standard
ANSI
Tipo di terminazione
testa rimovibile/buttonhead

Esporta le caratteristiche del prodotto