Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

160337
PIFT2L331C155CM

Componenti per la distribuzione Eaton. Fusibile sezionatore, 3p, NH2, AC22, 31C155CM

Specifiche generali

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
160337
EAN
4015081568673
Lunghezza/profondità del prodotto
590 mm
Altezza prodotto
149.5 mm
Larghezza prodotto
280 mm
Peso prodotto
14.308 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
PIFT2L331C155CM

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Azionamento a motore opzionale
Dotato di:
Connettori 
Protezione da errori
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
0 kW
Corrente nominale permanente (Iu)
400 A
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
400 A
IQ corrente nominale di corto circuito condizionata
55 kA
Con protezione contro gli errori
Sì
Numero di poli
3 poli
Potenza di esercizio nominale con Ac-23, 400 V
0 kW
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
0 kA
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Collegamento a vite
Posizione attuatore
Parte frontale
Tipo attuatore
Maniglia rotativa lunga
Adatto per
Montaggio frontale
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
55 kA
Adatto per fusibili
NH2
Tipo di ingresso cavi
Lato
Grado di protezione (lato anteriore)
IP40
Potenza nominale in AC-23, 400 V
0 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V

Esporta le caratteristiche del prodotto