Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

160AFEE

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 160 A, AC 690 V, BS88, 20 x 36 x 102 mm, aR, BS, energia passante scarsa

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibili "british standard" e extra-rapidi Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
160AFEE
EAN
5027590436892
Lunghezza/profondità del prodotto
102 mm
Altezza prodotto
20 mm
Larghezza prodotto
32 mm
Peso prodotto
99.6 g
Conformità
CE

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
160 A
Potere di apertura
200 kA
Agganci in metallo isolati (IMGL)
No
Categoria d'uso
aR (protezione parziale semiconduttori)
Tipo di tensione
CA
Capacità di interruzione nominale
200 kA
Tensione nominale CA
690 V
Passo dei collegamenti, da centro a centro
80 mm
Dimensioni di fissaggio
M8
Tipo di corrente
AC
Perdite di potenza (W)
46 W
Forma del fusibile
Contatti a coltello con fissaggio a dado scanalati
Colore
Nessuno
Dimensioni struttura
Altro
Tensione nominale
690 V
Tipo
Fusibile
Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
AFEE
Sistema fusibile (in base a IEC 60269)
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.