Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

160CMT

Cartuccia fusibile, corsa rapida, 160 A, AC 690 V, BS88, 41 x 113 mm, aR, BS

Specifiche generali

Nome prodotto
Fusibili "british standard" e extra-rapidi Serie Eaton Bussmann
Sigla catalogo
160CMT
EAN
5027590035279
Lunghezza/profondità del prodotto
20 mm
Altezza prodotto
31.5 mm
Larghezza prodotto
139 mm
Peso prodotto
278 g
Conformità
CE
Certificazione/i
BS88
IEC 60269
UL Recognized

Caratteristiche prodotto

Valore nominale intensità di corrente
160 A
Potere di apertura
200 kA
Agganci in metallo isolati (IMGL)
No
Categoria d'uso
aR (protezione parziale semiconduttori)
Tipo di tensione
CA
Capacità di interruzione nominale
200 kA
Tensione nominale CA
690 V
Dimensioni di fissaggio
M10
Tipo di corrente
AC
Classe
Caratteristica aR
Perdite di potenza (W)
26 W
Forma del fusibile
Contatti a coltello con fissaggio a dado scanalati
Colore
Nessuno
Dimensioni struttura
Altro
Tensione nominale
690 V
Tipo
Fusibile
Applicazione
Semiconduttore, Bus DC, Convertitori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza
Tipo di fusibile
CMT
Sistema fusibile (in base a IEC 60269)
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.