Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

160D200
FUSE 160 DV GG 500VAC TIME DELAY

Eaton Cartuccia fusibile, bassa tensione, 160 A, AC 500 V, D5, 56 x 46 mm, gL/gG, DIN, IEC, ritardato

Specifiche generali

Nome prodotto
Serie Eaton Bussmann fusibile D in bassa tensione
Sigla catalogo
160D200
EAN
5027590436946
Lunghezza/profondità del prodotto
164 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
110 mm
Peso prodotto
224.6 g
Conformità
CE
Conforme a RoHS
Con marchio CE
Certificazione/i
IEC/EN 60269-3
VDE 0636
IEC 60269
DIN EN 60269-3 (VDE 0636 Part 30)
DIN EN 60269-1 (VDE 0636 Part 10)
DIN VDE 0636-301
Codice modello
FUSE 160 DV GG 500VAC TIME DELAY

Base fusibile compatibile e inserto calibrato

Tipo di accessorio/parte di ricambio
160GD200 calibratore con tappo a vite in rame
Adatto per
Portafusibile R2/DV

Dati elettrici

Valore nominale intensità di corrente
160 A
Potere di apertura
50 kA
Categoria d'uso
gL/gG (protezione completa di linee/attrezzatura)
Tensione nominale
500V

Caratteristiche prodotto

Applicazione
per applicazioni domestiche e industriali generali
Indicatore di stato del fusibile
Senza indicatore
Dimensione fusibile
DV
Tipo di fusibile
D200 - Ritardato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.