Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

161

Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC set screw type coupling, Rigid/IMC, Malleable iron, 3/4"

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series rigid/IMC set screw type coupling
Catalog Number
161
UPC
784564101617
Product Length/Depth
2 in
Product Height
1.56 in
Product Width
1.56 in
Product Weight
0.4 lb

Certifications and compliances

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC

Product specifications

Conduit type
Rigid/IMC
Style
Set screw
Material
Malleable iron
Trade size
3/4"

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.