Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

162267
PIFT3L411C405BMC

Componenti per la Distribuzione Eaton. Fusibile sezionatore, 4p, NH3, AC22, 11C405BMC

Specifiche generali

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
162267
EAN
4015081587971
Lunghezza/profondità del prodotto
590 mm
Altezza prodotto
299.5 mm
Larghezza prodotto
280 mm
Peso prodotto
23.884 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
PIFT3L411C405BMC

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
azionamento a motore opzionale
Dotato di:
Connettori 
Protezione da errori
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
0 kW
Corrente nominale permanente (Iu)
630 A
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
630 A
IQ corrente nominale di corto circuito condizionata
55 kA
Con protezione contro gli errori
Sì
Numero di poli
Quattro poli
Potenza di esercizio nominale con Ac-23, 400 V
0 kW
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
0 kA
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Morsetto a vite
Posizione attuatore
Lato anteriore
Tipo attuatore
Maniglia rotativa lunga
Adatto per
Fissaggio frontale
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
55 kA
Adatto per fusibili
NH3
Tipo di ingresso cavi
Lato
Grado di protezione (lato anteriore)
IP40
Potenza nominale in AC-23, 400 V
0 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V

Esporta le caratteristiche del prodotto