Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

162566

Componenti per la distribuzione Eaton. Fusibile sezionatore, 3p, NH3, AC23, 15C601BMCE

Specifiche generali

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
162566
EAN
4015081590964
Lunghezza/profondità del prodotto
590 mm
Altezza prodotto
149.5 mm
Larghezza prodotto
280 mm
Peso prodotto
14.435 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
PIFT3H315C601BMCE

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Azionamento a motore opzionale
Dotato di:
Protezione da errori
Connettori 
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
0 kW
Corrente nominale permanente (Iu)
630 A
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
630 A
IQ corrente nominale di corto circuito condizionata
100 kA
Con protezione contro gli errori
Numero di poli
3 poli
Potenza di esercizio nominale con Ac-23, 400 V
0 kW
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
0 kA
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Morsetto a vite
Posizione attuatore
Lato anteriore
Tipo attuatore
Maniglia rotativa lunga
Adatto per
Fissaggio frontale
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
100 kA
Adatto per fusibili
NH3
Tipo di ingresso cavi
Lato
Grado di protezione (lato anteriore)
IP40
Potenza nominale in AC-23, 400 V
0 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V

Esporta le caratteristiche del prodotto