Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

163569
PIFT0L331C155CCE

Eaton Sezionatore a fusibili, tripolare, NH00, 55 kA, Raccordo a bullone, L331C155CCE

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
163569
EAN
4015081600991
Lunghezza/profondità del prodotto
590 mm
Altezza prodotto
49.5 mm
Larghezza prodotto
280 mm
Peso prodotto
5.178 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
CE
Codice modello
PIFT0L331C155CCE

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
azionamento a motore opzionale
Dotato di:
Connettori 
Protezione da errori
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
0 kW
Corrente nominale permanente (Iu)
160 A
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
160 A
IQ corrente nominale di corto circuito condizionata
55 kA
Con protezione contro gli errori
Numero di poli
3 poli
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
raccordo a bullone
Posizione attuatore
Lato anteriore
Tipo attuatore
Maniglia rotativa lunga
Adatto per
Fissaggio frontale
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
55 kA
Adatto per fusibili
NH00
Tipo di ingresso cavi
Lato
Grado di protezione (lato anteriore)
IP40
Potenza nominale in AC-23, 400 V
0 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.