Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

163622
PIFT0L400CAE

Componenti per la distribuzione Eaton. Fusibile sezionatore, 4p, NH00, AC22, 00CAE

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
163622
EAN
4015081601523
Lunghezza/profondità del prodotto
590 mm
Altezza prodotto
99.5 mm
Larghezza prodotto
280 mm
Peso prodotto
8.254 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
PIFT0L400CAE

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
azionamento a motore opzionale
Dotato di:
Connettori 
Protezione da errori
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
0 kW
Corrente nominale permanente (Iu)
160 A
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
160 A
IQ corrente nominale di corto circuito condizionata
55 kA
Con protezione contro gli errori
Numero di poli
Quattro poli
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Morsetto a vite
Posizione attuatore
Lato anteriore
Tipo attuatore
Maniglia rotativa lunga
Adatto per
Fissaggio frontale
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
55 kA
Adatto per fusibili
NH00
Tipo di ingresso cavi
Lato
Grado di protezione (lato anteriore)
IP40
Potenza nominale in AC-23, 400 V
0 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.