Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

163682
Codice del modello: PIFT0L435C101BMCAE

Componenti per la distribuzione Eaton. Fusibile sezionatore, 4p, NH00, AC22, 35C101BMCAE

General specifications

Nome prodotto
Componenti per la distribuzione Eaton
Sigla catalogo
163682
EAN
4015081602124
Lunghezza/profondità del prodotto
590 mm
Altezza prodotto
99.5 mm
Larghezza prodotto
280 mm
Peso prodotto
8.829 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
PIFT0L435C101BMCAE

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Partenza motore opzionale
Dotato di:
Protezione da errori
Connettori 
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
0 kW
Corrente nominale permanente (Iu)
160 A
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
160 A
IQ corrente nominale di corto circuito condizionata
55 kA
Numero di poli
Quattro poli
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Collegamento a vite
Posizione attuatore
Lato anteriore
Tipo attuatore
Maniglia rotativa lunga
Adatto per
Fissaggio frontale
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
55 kA
Adatto per fusibili
NH00
Tipo di ingresso cavi
Lato
Grado di protezione (lato anteriore)
IP40
Potenza nominale in AC-23, 400 V
0 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.