Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

163693
Codice del modello: PIFT0L431C151CCA

Componenti per la distribuzione Eaton. Fusibile sezionatore, 4p, NH00, AC22, 31C151CCA

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEffect PIFT plug in fuse terminal
Sigla catalogo
163693
EAN
4015081602230
Lunghezza/profondità del prodotto
590 mm
Altezza prodotto
99.5 mm
Larghezza prodotto
280 mm
Peso prodotto
8.673 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
PIFT0L431C151CCA

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Partenza motore opzionale
Dotato di:
Connettori 
Protezione da errori
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
0 kW
Corrente nominale permanente (Iu)
160 A
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
160 A
IQ corrente nominale di corto circuito condizionata
55 kA
Con protezione contro gli errori
Numero di poli
Quattro poli
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Collegamento a vite
Posizione attuatore
Lato anteriore
Tipo attuatore
Maniglia rotativa lunga
Adatto per
Fissaggio frontale
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
55 kA
Adatto per fusibili
NH00
Tipo di ingresso cavi
Lato
Grado di protezione (lato anteriore)
IP40
Potenza nominale in AC-23, 400 V
0 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.