Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

163869
PIFT0H315C151BMCAE

Componenti per la distribuzione Eaton. Fusibile sezionatore, 3p, NH00, AC23, 15C151BMCAE

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect PIFT fuse switch-disconnector
Sigla catalogo
163869
EAN
4015081603992
Lunghezza/profondità del prodotto
590 mm
Altezza prodotto
49.5 mm
Larghezza prodotto
280 mm
Peso prodotto
4.99 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
PIFT0H315C151BMCAE

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Azionamento a motore opzionale
Dotato di:
Protezione da errori
Connettori 
Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz
0 kW
Corrente nominale permanente (Iu)
160 A
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
160 A
IQ corrente nominale di corto circuito condizionata
100 kA
Con protezione contro gli errori
Sì
Numero di poli
3 poli
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Raccordo a vite
Posizione attuatore
Parte frontale
Tipo attuatore
Maniglia rotativa lunga
Adatto per
Montaggio frontale
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
100 kA
Adatto per fusibili
NH00
Tipo di ingresso cavi
Lato
Grado di protezione (lato anteriore)
IP40
Potenza nominale in AC-23, 400 V
0 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.