Componenti per la distribuzione Eaton. Fusibile sezionatore, 4p, NH00, AC23, 15BC105BMC
| Nome prodotto |
Componenti per la distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
164164
|
| EAN |
4015081606948
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
590 mm
|
| Altezza prodotto |
99.5 mm
|
| Larghezza prodotto |
280 mm
|
| Peso prodotto |
8.368 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
PIFT0H415BC105BMC
|
| Caratteristiche |
Partenza motore opzionale
|
| Dotato di: |
Connettori
Protezione da errori |
| Potenza nominale di esercizio in AC-23 A, 400 V, 50 Hz |
0 kW
|
| Corrente nominale permanente (Iu) |
160 A
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
160 A
|
| IQ corrente nominale di corto circuito condizionata |
100 kA
|
| Con protezione contro gli errori |
sì
|
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Potenza di esercizio nominale con Ac-23, 400 V |
0 kW
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
0 kA
|
| Tipo collegamento elettrico del circuito principale |
Collegamento a vite
|
| Posizione attuatore |
Lato anteriore
|
| Tipo attuatore |
Maniglia rotativa lunga
|
| Adatto per |
Fissaggio frontale
|
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
100 kA
|
| Adatto per fusibili |
NH00
|
| Tipo di ingresso cavi |
Lato
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP40
|
| Potenza nominale in AC-23, 400 V |
0 kW
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
690 V
|