Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

164284
RAMO-CM1-10M

Eaton Moeller® series cavo del motore sistema Rapid Link, 10m, privo di alogeni, per RAMO RAMO-CM1-10M

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Rapid Link Cavo motore
Sigla catalogo
164284
EAN
4015081608140
Lunghezza/profondità del prodotto
350 mm
Altezza prodotto
70 mm
Larghezza prodotto
400 mm
Peso prodotto
2.45 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60529
EN 61684
DIN VDE 0110
Codice modello
RAMO-CM1-10M

Ambient conditions, mechanical

Resistenza ambientale
VDE 0472 Parte 803 B (resistenza a oli e acidi)

Cable

Diametro esterno cavo
9 - 13 mm
Raggio di curvatura consentito
6 x diametro esterno del cavo

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-30 °C

Contacts

Materiale contatti
Rame argentato

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Features & functions

Materiale custodia
Policarbonato
Caratteristiche
8 x 1,5 mm²
Tappo in plastica
Senza alogeni
Funzioni
Per il collegamento dell'avviatore motore al motore
Impianto di blocco
Materiale del dispositivo di blocco: Poliammide
Materiale
Guaina esterna senza alogeni
Cavo: Rame (Cu) flessibile conforme a VDE 0295 Classe 5
Policarbonato
Numero RAL
7001

General information

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Cavi
Grado di protezione
IP65, secondo la norma IEC/EN 60529
Comportamento alla fiamma
Ritardante di fiamma, propagazione della fiamma: conforme a EN 50265-2-1
Categoria prodotto
Accessori
Capacità morsetti
Sezione del conduttore, Pin di contatto: 8 x 1,5 mm², Involucro in metallo con collegamento a innesto
8 x 1,5 mm², cavo di connessione
Utilizzato con
RAMO

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.