Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

164348
Codice del modello: XPIX40WBMCB0610

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, dispositivi-/area MB IZMX40, per L=1000mm, cassetto

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
164348
EAN
4015081627455
Lunghezza/profondità del prodotto
570 mm
Altezza prodotto
55 mm
Larghezza prodotto
909 mm
Peso prodotto
4.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPIX40WBMCB0610

Additional information

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 3a

Delivery program

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
pezzo unico
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto