Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, dispositivi-/area MB IZMX40, per L=600mm, fisso
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
164349
|
| EAN |
4015081627462
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
570 mm
|
| Altezza prodotto |
58.5 mm
|
| Larghezza prodotto |
509 mm
|
| Peso prodotto |
1.7 kg
|
| Conformità |
Produttore contatto
RoHS conform |
| Certificazione/i |
Produttore contatto
|
| Codice modello |
XPIX40FBMCB0606
|
| Colore |
Acciaio inox
|
| Finitura superficie |
Zincato
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Tipo di costruzione |
pezzo unico
|
| Interdistanza modulare |
12.5 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
600 mm
|
| Adatto per |
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 2a Forma di segregazione interna 4a Forma di segregazione interna 3b Forma di segregazione interna 2b Forma di segregazione interna 4b |
| Numero RAL |
0
|