Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

1651RT

Eaton Crouse-Hinds series raintight compression connector, EMT, Straight, Insulated, Steel, Threadless, 3/4"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series raintight compression connector
Catalog Number
1651RT
UPC
784564004574
Product Length/Depth
3.24 in
Product Height
1.03 in
Product Width
1.17 in
Product Weight
0.17 lb

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Raintight
Material
Steel
Conduit type
EMT
Connector type
Straight
Insulator
Insulated
Thread
Threadless
Trade size
3/4"
Style
Compression

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.