Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

1652RED

Eaton Crouse-Hinds series EMT compression connector, Red, EMT, Straight, Insulated, Steel, Threadless, 1"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT compression connector
Catalog Number
1652RED
UPC
662277097864
Product Length/Depth
1.44 in
Product Height
1.56 in
Product Width
1.56 in
Product Weight
0.25 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Color
Red
Conduit type
EMT
Connector type
Straight
Insulator
Insulated
Thread
Threadless
Trade size
1"
Style
Compression

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.