Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

1652RT

Eaton Crouse-Hinds series raintight compression connector, EMT, Straight, Insulated, Steel, Threadless, 1"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series raintight compression connector
Catalog Number
1652RT
UPC
784564004581
Product Length/Depth
5.4 in
Product Height
1.35 in
Product Width
2.66 in
Product Weight
0.23 lb

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Raintight
Material
Steel
Conduit type
EMT
Connector type
Straight
Insulator
Insulated
Thread
Threadless
Trade size
1"
Style
Compression

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.