Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

1655ORANGE

Eaton Crouse-Hinds series EMT compression connector, Orange, EMT, Straight, Insulated, Steel, Threadless, 2"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT compression connector
Catalog Number
1655ORANGE
UPC
662277098380
Product Length/Depth
2.03 in
Product Height
2.94 in
Product Width
2.94 in
Product Weight
0.76 lb
Certifications
UL Listed
cUL Listed

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Color
Orange
Conduit type
EMT
Connector type
Straight
Insulator
Insulated
Thread
Threadless
Trade size
2"
Style
Compression

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.