Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

1659DC

Eaton Crouse-Hinds series EMT compression connector, EMT, Straight, Insulated, Zinc die cast, Threadless, 4"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT compression connector
Catalog Number
1659DC
UPC
784564004253
Product Weight
1.717 lb

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Zinc die cast
Conduit type
EMT
Connector type
Straight
Insulator
Insulated
Thread
Threadless
Trade size
4"
Style
Compression

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.