Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

166221
XPIX40FBMCB0608

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, dispositivi-/area MB IZMX40, per L=800mm, fisso

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
166221
EAN
4015081627486
Lunghezza/profondità del prodotto
570 mm
Altezza prodotto
58.5 mm
Larghezza prodotto
709 mm
Peso prodotto
3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPIX40FBMCB0608

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 3a

Gamma

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
pezzo unico
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto