Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

166223
XPIX40BCB-H-0604

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, connessione-/area posteriore BB, IZMX40, orizzontale, per LxP=600x800mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
166223
EAN
4015081627509
Lunghezza/profondità del prodotto
510 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
456 mm
Peso prodotto
1.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPIX40BCB-H-0604

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 2a

Gamma

Colore
Altro

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
pezzo unico
Materiale
Altro
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Finitura superficie
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto