Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

166226
XPIX40BCB-H-0602

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, connessione-/area posteriore BB, IZMX40, orizzontale, per LxP=600x600mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
166226
EAN
4015081627530
Lunghezza/profondità del prodotto
310 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
456 mm
Peso prodotto
0.9 kg
Conformità
Produttore contatto
RoHS conform
Certificazione/i
Produttore contatto
Codice modello
XPIX40BCB-H-0602

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 4a

Gamma

Colore
Altro

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
pezzo unico
Materiale
Altro
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Finitura superficie
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto