Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, connessione-/area posteriore BB, IZMX40, orizzontale, per LxP=800x600mm
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
166227
|
| EAN |
4015081627547
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
310 mm
|
| Altezza prodotto |
40 mm
|
| Larghezza prodotto |
656 mm
|
| Peso prodotto |
1.275 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XPIX40BCB-H-0802
|
| Numero RAL |
0
|
| Adatto per |
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 2a Forma di segregazione interna 4b Forma di segregazione interna 2b Forma di segregazione interna 4a Forma di segregazione interna 3b |
| Colore |
Altro
|
| Tipo di costruzione |
pezzo unico
|
| Materiale |
Altro
|
| Interdistanza modulare |
12.5 mm
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
600 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
800 mm
|
| Finitura superficie |
Altro
|