Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

166239
XPMMB0603

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, dispositivi/area dispositivi, per L=600mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
166239
EAN
4015081627660
Lunghezza/profondità del prodotto
510 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
254 mm
Peso prodotto
1.15 kg
Conformità
Produttore contatto
RoHS conform
Certificazione/i
Produttore contatto
Codice modello
XPMMB0603

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 4a

Gamma

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
kit di montaggio
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto