Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

166240
Codice del modello: XPMMB0803

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, dispositivi/area dispositivi, per L=800mm

General specifications

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
166240
EAN
4015081627677
Lunghezza/profondità del prodotto
710 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
254 mm
Peso prodotto
1.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPMMB0803

Additional information

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 4a

Delivery program

Colore
Acciaio inox

Technical Data - Mechanical

Tipo di costruzione
kit di montaggio
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto