Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

166320
ASPIFTUCTC3051

Componenti per la distribuzione Eaton. Trasformatore di corrente, classe 1, 300/5A, 3,75VA

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
166320
EAN
4015081628384
Lunghezza/profondità del prodotto
79 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
50 mm
Peso prodotto
0.168 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
ASPIFTUCTC3051

Caratteristiche prodotto

Corrente nominale
300 A
Numero di ingressi (primario)
0
Diametro di apertura
28 mm
Corrente di uscita secondaria
5 A
Potenza apparente dell’avvolgimento supplementare
3.75 VA
Classe di precisione (rapporto)
1
Modello
trasformatore di corrente
Fattore di limitazione sovracorrente
FS 5
Collegamento secondario
Collegamento a vite
Consumo energetico
3.75 W

Esporta le caratteristiche del prodotto