Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

166696

Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Segregazione, area di montaggio dispositivo/componente, per B=600 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
166696
EAN
4015081632459
Lunghezza/profondità del prodotto
221 mm
Altezza prodotto
100.8 mm
Larghezza prodotto
510 mm
Peso prodotto
1.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPMMBA06

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 4b
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 3a

Gamma

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
kit di montaggio
Materiale
Acciaio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
600 mm
Idoneo per larghezza della custodia
600 mm
Finitura superficie
Zincato

Esporta le caratteristiche del prodotto