Interruttore di manovra BT Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Segregazione, area di montaggio dispositivo/componente, per B=1000 mm
| Nome prodotto |
Quadro BT xEnergy Main Eaton
|
| Sigla catalogo |
166698
|
| EAN |
4015081632473
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
221 mm
|
| Altezza prodotto |
100.8 mm
|
| Larghezza prodotto |
910 mm
|
| Peso prodotto |
2.5 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
XPMMBA10
|
| Colore |
Acciaio inox
|
| Finitura superficie |
Zincato
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Tipo di costruzione |
kit di montaggio
|
| Interdistanza modulare |
12.5 mm
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
800 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1000 mm
|
| Adatto per |
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 3b Forma di segregazione interna 4b Forma di segregazione interna 4a |
| Numero RAL |
0
|