Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

166741
XPPBMV10

Quadro Eaton xEnergy Main per impianti in bassa tensione. Partizione, MBS-/areadispositivo, per L=1000mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro BT xEnergy Main Eaton
Sigla catalogo
166741
EAN
4015081632503
Lunghezza/profondità del prodotto
40 mm
Altezza prodotto
744.47 mm
Larghezza prodotto
902 mm
Peso prodotto
2.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
XPPBMV10

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Forma di segregazione interna 2a
Forma di segregazione interna 2b
Forma di segregazione interna 3b
Forma di segregazione interna 4a
Forma di segregazione interna 3a
Forma di segregazione interna 4b

Gamma

Colore
Acciaio inox

Technical data - mechanical

Tipo di costruzione
pezzo unico
Materiale
Alluminio
Interdistanza modulare
12.5 mm
Numero di unità di altezza
0
Adatto per altezza/profondità custodia
800 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm
Finitura superficie
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto